Komponentenreferenz
Inspektionssystem in der Pharmaindustrie
Greifer | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma
          Aufgabe & Lösung
        
Das flexible Inspektionssystem "Titan" wurde speziell für die hohen Anforderungen von pharmazeutischen Glasbehältern wie Fläschchen, Spritzen und Kartuschen entwickelt . Wo herkömmliche Inspektionssysteme oft an Genauigkeit verlieren, bietet der Titan eine außergewöhnliche Präzision. Unterstützt durch unseren Greifer der Serie GEH6000 kann mühelos zwischen verschiedenen Produktgrößen gewechselt werden, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Präzision einzubüßen.
        Highlights und Technische Daten
      
 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.) 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
 Integrierte Abfrage Integrierte Abfrage
 IP54 IP54
 Mechanische Selbsthemmung Mechanische Selbsthemmung
 Positionierbar Positionierbar
 Greifkraft einstellbar Greifkraft einstellbar
      Verbaute Standardkomponenten